Opublikuj swoje produkty
T0005 - Electrical Safety Analyzer
SEPS2BIM

T0005 - Electrical Safety Analyzer

Electrical safety analyzer. Characteristics/components include combining all lead connected ECG lead tests measuring individual lead leakage; AC/DC measurement; current consumption; automatic neutral-ground and power-ground resistance and volts. This unit is used for electrical safety testing, preventive maintenance programs and equipment repair. Battery powered models are available.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT0005
  • Rodzina produktuElectrical Safety Analyzer
  • Grupa produktuElectrical Safety Analyzer
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)130
  • Głębokość (mm)280
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia