Opublikuj swoje produkty
T0025 - Meter, Radiation Survey
SEPS2BIM

T0025 - Meter, Radiation Survey

Radiation survey meter. Characteristics/components include hand held and battery operated with a built-in detector; and ability to detect alpha, beta, gamma and x-ray radiation. This unit is used for spot-checking laboratories and other work areas for contamination of equipment, counter tops and floors. The unit is also well suited for detecting accidental exposures to personnel clothes, checking x-ray equipment for possible leakage or locating small spills.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT0025
  • Rodzina produktuMeter
  • Grupa produktuRadiation Survey
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)180
  • Szerokość (mm)230
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia