Opublikuj swoje produkty
T0030 - Radiation-Light Field Analyzer
SEPS2BIM

T0030 - Radiation-Light Field Analyzer

Light and radiation field analyzer for quality assurance testing of radiation therapy devices. Unit is self contained and checks the coincidence of light and radiation fields, symmetry of radiation field, flatness of radiation field, and penumbra size of the radiation field. Unit has a built in graphics printer for hard copy output of scanned information.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT0030
  • Rodzina produktuRadiation-Light Field Analyzer
  • Grupa produktuRadiation-Light Field Analyzer
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)250
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia