Opublikuj swoje produkty
X2105 - Scanner, Ultrasound, Cardiac (Echo)
SEPS2BIM

X2105 - Scanner, Ultrasound, Cardiac (Echo)

High definition, diagnostic ultrasound system for Radiology, Cardiology, Vascular, ob-gyn, Perinatology, and Surgical imaging applications. The unit employs curved, phased and linear array imaging technology. The system supports colorflow, pulse, continuous wave imaging modalities. On board software measurement packages available for all imaging applications. The system is DICOM 3.0 compatible, for easy linkage to filmless image management systems and review stations. In addition, a full line of probes and conventional recording devices are available.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyX2105
  • Rodzina produktuScanner
  • Grupa produktuUltrasound
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1570
  • Szerokość (mm)660
  • Głębokość (mm)940
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia