Opublikuj swoje produkty
X2125 - Scanner, Ultrasound, Portable
SEPS2BIM

X2125 - Scanner, Ultrasound, Portable

A portable diagnostic ultrasound scanner system configured for various applications, ease-of-use and high performance for enhanced efficiency and accuracy. The scanner is applicable for use in a wide variety of hospital and office environments including ER, breast surgery, anesthesia, vascular, interventional radiology and critical care. The system features a high quality color doppler ultrasound for imaging.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyX2125
  • Rodzina produktuScanner
  • Grupa produktuUltrasound
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)100
  • Szerokość (mm)410
  • Głębokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia