Opublikuj swoje produkty
X2127 - Scanner, Ultrasound, Central Venus Access
SEPS2BIM

X2127 - Scanner, Ultrasound, Central Venus Access

An ultrasound scanner used for real-time guidance for clear vessel visualization for central line placement. Unit includes scanner, probe, roll stand/cart and power supply. Included is a 5 to 10 MHz linear probe, a keyboard, combination AC Adapter/battery charger, and 2 single needle guide kits.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyX2127
  • Rodzina produktuScanner
  • Grupa produktuUltrasound
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)330
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)130
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia