Opublikuj swoje produkty
X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted

X-ray film illuminator approximately 20' H x 29' W x 6'' D. This is a double, wall mounted type unit with a continuous viewing surface. The tension film grips are adjustable top and bottom with standard grip strip. The unit's balanced-light viewing is assured by the 32W circular fluorescent lamp. It provides 500 feet candles of cool operation across the entire 14" X 17" viewing surface. It is available with or without film-activated switch. The unit can be used in hospitals, examining rooms, satellite office or lab.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyX3930
  • Rodzina produktuIlluminator
  • Grupa produktuFilm
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)560
  • Szerokość (mm)760
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia