Opublikuj swoje produkty
X4000 - Illuminator, Film, 4 Panel, Recessed
SEPS2BIM

X4000 - Illuminator, Film, 4 Panel, Recessed

Film illuminator approximately 23' H x 61' W x 5' D with four panels and recessed mounted. This unit has stainless steel trim, welded and ground smooth. It includes both high and standard brightness to best suit film density as well as standard film-activated switch.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyX4000
  • Rodzina produktuIlluminator
  • Grupa produktuFilm
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)560
  • Szerokość (mm)1520
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia