Opublikuj swoje produkty
X6175 - Radiographic/Fluoro Unit, Angio, Biplane, Digital
SEPS2BIM

X6175 - Radiographic/Fluoro Unit, Angio, Biplane, Digital

4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)
This system is specifically designed to perform biplane radiographic/fluoroscopic examinations in the Special Procedures Department. On-line digital angio image processing will provide instant availability of images for review. This units characteristics and components include: 100 kW micro-processor controlled X-ray generators, C-arm and U arm with 9” multi-field Image Intensifier, integrated X-ray tube unit. The Digital Spot Imaging for both the AP and Lateral planes shall consist of a computer, keyboard with acquisition and viewing monitor and a slave monitor. The system shall be DICOM 3.0 compatible, for easy linkage to filmless image management systems and review stations. It is recommended that the TV monitors be ceiling suspended.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyX6175
  • Rodzina produktuRadiographic/Fluoro Unit
  • Grupa produktuAngio
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText