Opublikuj swoje produkty
X6196 - Injector, CT
SEPS2BIM

X6196 - Injector, CT

CT injector. This unit is a specialized radiographic system that provides sharp, well-defined visual images of the vascular anatomy. The injector introduces a vision radiopaque fluid (contrast medium) into an artery or vein through a small catheter, making vessels contrast with their more radiolucent surrounding. The unit incorporates an electromechanical or pneumatically driven syringe to deliver the contrast medium. The syringe assemblies consist of an electric motor connected to a jackscrew that moves the syringe piston into or out of the syringe barrel. The unit is used in hospitals with radiographic procedures. The unit can be ceiling, wall, or remote stand mounted.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyX6196
  • Rodzina produktuInjector
  • Grupa produktuCT
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1400
  • Szerokość (mm)660
  • Głębokość (mm)1350
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia