Opublikuj swoje produkty
X6605 - Imager, Dental, Digital Image
SEPS2BIM

X6605 - Imager, Dental, Digital Image

Dental imaging system. Used in intra oral x-ray imaging. Computer-aided to enhance image. Storage and printing capabilities for the image. System includes, CPU, CRT, active surface sensor, 120MB HD storage, thermal printer, mobile workstation, and is compatible with any intra oral x-ray system.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyX6605
  • Rodzina produktuImager
  • Grupa produktuDental
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)840
  • Szerokość (mm)610
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia