Opublikuj swoje produkty
X9830 - Scanner, Nuclear, SPECT, Dual Head
SEPS2BIM

X9830 - Scanner, Nuclear, SPECT, Dual Head

4.4 z 5 gwiazdek4.4(10 recenzje)
The system shall be a single plane or variable angle dual detector emission system, designed for fast data acquisition and high patient through put for Single Photo Emission Computed Tomography (SPECT), whole body and general purpose nuclear medicine procedures. It shall be designed to image at any energy range for any procedure. The unit detects and counts photons emanating from radiopharmaceuticals. Collimators available to suit full range applications. The system shall be DICOM 3.0 or latest version, compatible, for easy linkage to filmless image management systems and review stations.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyX9830
  • Rodzina produktuScanner
  • Grupa produktuNuclear
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1930
  • Szerokość (mm)2210
  • Głębokość (mm)1570
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia