Opublikuj swoje produkty
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
    Serge Ferrari

    Frontside Print 371

    Frontside Print 371 is a mesh for textile façades. This printable membrane transforms building façades into communication tools, while reducing heat inside the building Resistance and durability Thermal protection protects against the sun's heat in summer Visual comfort preserves natural light transmission while limiting dazzle 2 colors
    Opis
    • yarn 1100/2200 Dtex PET HT weight 440 g/m2 thickness 0.65 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 300/300 daN/5cm tear strength (warp/weft) 60/60 daN openness factor 20%
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny371
    • Rodzina produktuWalls: External Walls
    • Grupa produktuTextile Facade
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-07-04
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)2670
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameWindow screens
    • UNSPSC code30171614
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFabric Structures
    • OmniClass Number23-17 21 11 13 11
    • OmniClass TitleFolding Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna