Opublikuj swoje produkty
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88
    Serge Ferrari

    Soltis Harmony 88

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Harmony 88 is the perfect balance combining design, transparency and thermal comfort
    Opis
    • - Available in 17 solid colours in 267 cm width - Weight: 360 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysoltis88
    • Rodzina produktuSolar Protection
    • Grupa produktuScreen
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameWindow screens
    • UNSPSC code30171614
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFabric Structures
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna