Opublikuj swoje produkty
484 Allbend Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

484 Allbend Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

With its 22.5-degree radius design, Nubio (Allbend™) clear glass block (4"x8"x4" dimensions) from Seves 4" Premiere™ Series are used to create smooth graceful curves and columns with a consistency of mortar joints.

Opis
  • Series/Line4" Premiere™

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    ColorClear & Neutro

    Shape22.5° AllBends

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny484AllbendNubio
  • Rodzina produktuIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Grupa produktu4 Premiere™ Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-02-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)8
  • Szerokość (cale)4
  • Głębokość (cale)4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Szkło
  • Klasyfikacja IFCBlok
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks