Opublikuj swoje produkty
883 Nubio IMPERIAL SIZE 3" Thinline Series

883 Nubio IMPERIAL SIZE 3" Thinline Series

Create a beautiful ambience by using Nubio clear glass block from Seves 3" Thinline® Series. Its unique fluttering pattern creates a subtle visual distortion while allowing maximum light transmission.

Opis
  • Series/Line3" Thinline® 

    Series Collection/GroupThinline®

    Sizing Imperial

    Color Clear & Neutro

    Shape Rectangular

    Uses Residential,Light Commercial,Interior. Exterior

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny883Nubio
  • Rodzina produktuIMPERIAL SIZE - AMERICA
  • Grupa produktu3 Thinline Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-02-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)8
  • Szerokość (cale)3
  • Głębokość (cale)8
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Waga netto (lbs)5.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Szkło
  • Klasyfikacja IFCBlok
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks