Opublikuj swoje produkty
B 1919/7 Circles

B 1919/7 Circles

B 1919/7 is a square half shell glass block with a thickness of 7 cm applicable to horizontal structures both for interiors and exteriors .

B 1919/7 is available in the glass design with concentric circles and a transparent finishing.

For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.

Opis
  • B 1919_7 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.3

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x7

    WEIGHT (Kg): 2,5

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 312


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyB_1919_7_Circles
  • Rodzina produktuTechnology - pavers: piastre
  • Grupa produktuB 1919/7 circles
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)190
  • Szerokość (mm)190
  • Głębokość (mm)70
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)2.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Szkło
  • Klasyfikacja IFCBlok
  • UNSPSC nameBlocks
  • UNSPSC code301315
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks