Opublikuj swoje produkty
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    HTI is the Technology Line glass block created for high performance in terms of energy saving. Thanks to its heat insulation characteristics, HTI reduces heat dispersion through the glass block walls. Unlike standard glass blocks that have a thermal transmission coefficient "U"of 2.8 W/sq mt x K), HTI has a "U" value of 1.8 W/(sq mt x K).
    Opis
    • 1919/16 HTI Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.8

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 4,5

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼23 (joint 15mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 120


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHTI_Wave
    • Rodzina produktuEnergy Saving
    • Grupa produktuTechnology 1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)190
    • Szerokość (mm)190
    • Głębokość (mm)160
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Wyprodukowano wCzechy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Szkło
    • Klasyfikacja IFCBlok
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks