Opublikuj swoje produkty
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps

    Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps

    The Rainkit Sanisub 800 is a complete lifting kit designed for clear water, flood water, and rainwater, ideal for parking ramps. It includes two Sanisub 800 pumps mounted on a stainless steel frame, operating alternately.
    The kit contains: a control box, PVC piping, a stainless steel frame, two pumps, and an alarm float.

    Opis
    • Submersible pump for clear water
      Immersion up to 7 m
      Grain size 20 mm
      Automatic activation
      Alternating operation of both pumps
      Pre-mounted outlets

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrainkit-sanisub-800
    • Rodzina produktuSFA
    • Grupa produktuSanisub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-02-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)426
    • Szerokość (mm)363
    • Głębokość (mm)454
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Waga netto (kg)18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy