Opublikuj swoje produkty
Sanigrease S
Sanigrease S
Sanigrease S
Sanigrease S
Sanigrease S

    Sanigrease S

    This grease trap can be installed in commercial kitchens producing up to 443 meals/day. It is easily installed as it fits through an existing door: 773 mm wide. It comes with a drain column for the models: SANIGREASE S 680C and SANIGREASE S 1600C. This is a rotation moulded recyclable polyethylene tank with sludge trap. There is an optional alarm available for this unit.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySanigreaseS
    • Rodzina produktuSFA
    • Grupa produktuSanigrease
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPE - polietylen /PP - polipropylen
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
    • Kod ETIMEC010271
    • Nazwa ETIMOil/petrol/grease trap