Opublikuj swoje produkty
Sanipro XR
Sanipro XR
Sanipro XR
Sanipro XR
Sanipro XR

    Sanipro XR

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(7 recenzje)
    The Sanipro XR is the ideal solution for the installation of a new bathroom. Aesthetically pleasing, it consists of a high-performance macerator with silent technology (46 dB (A)), as well as an access hatch for easy and quick maintenance. In addition, thanks to its 4 available entrances, it allows to connect all the sanitary equipment of a complete bathroom: Shower; hand basin; toilet and bidet. Its activated carbon filter neutralizes odours and its power allows it to raise water up to 5m vertically and 100m horizontally.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysaniproxr
    • Rodzina produktuSFA
    • Grupa produktuSanibroyeur
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPE - polietylen /PP - polipropylen
    • Waga netto (kg)6.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Kod ETIMEC011009
    • Nazwa ETIMFaeces pump with standard motor