Opublikuj swoje produkty
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700

    Sanipump SLD 700

    Sanipump SLD 700 is a dedicated high flow rainwater pump up to 48 m3 / h. Available in single-phase or three-phase with a free passage of 50 mm thanks to its powerful two-channel impeller. A version with a seat leg for installation in a manhole as well as drainage kits and accessories are available. When 2 pumps are installed, it is recommended to install a ZPS control box and Aqua XL floats.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySanipumpSLD700
    • Rodzina produktuSFA
    • Grupa produktuSanipump
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
    • Kod ETIMEC010055
    • Nazwa ETIMSubmersible faeces pump