Opublikuj swoje produkty
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower

    Sanishower

    The Sanishower is the ideal solution to install a shower in a new bathroom. Thanks to its versatility, thanks to its 2 low side entrances and its low engagement, it is now possible to install a shower without major work where you want. In addition, its low noise level (46 dB (A)) and aesthetic finish guarantee unparalleled discretion. Finally, the integrated pump can lift water up to 5m vertically and 50m horizontally.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySanishower
    • Rodzina produktuSFA
    • Grupa produktuPumps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)144
    • Szerokość (mm)162
    • Głębokość (mm)309
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPE - polietylen /PP - polipropylen
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)3.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
    • Kod ETIMEC010326
    • Nazwa ETIMSelf-priming horizontal pump