Opublikuj swoje produkty
Sanicubic 1 NM
Sanicubic 1 NM
Sanicubic 1 NM
Sanicubic 1 NM
Sanicubic 1 NM

    Sanicubic 1 NM

    The Sanicubic 1 is a robust macerator with 1 vortex pump that has been designed for the discharge of waste from up to two WCs plus multiple grey water producing appliances in busy business environments or larger domestic situations.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySFA020003
    • Rodzina produktuSFA
    • Grupa produktuSanicubic
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPP-MD
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
    • Kod ETIMEC011009
    • Nazwa ETIMFaeces pump with standard motor