Opublikuj swoje produkty
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR

    Sanicubic 2 GR

    The Sanicubic 2 GR is the ideal lifting solution for lifting black water from single-family houses and apartments for high lifting heights. Indeed, in addition to its compact dimensions, this lifting station is equipped with 2 three-phase alternating dilerative pumps that can pump domestic wastewater up to 55°C from toilets, bathrooms, kitchens or laundries up to 39m vertically. It has a comfort control unit included in the delivery that ensures the monitoring, control and regulation of the useful volumes.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySFA020008
    • Rodzina produktuSFA
    • Grupa produktuSanicubic
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPE - polietylen /PP - polipropylen
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
    • Kod ETIMEC011009
    • Nazwa ETIMFaeces pump with standard motor