Opublikuj swoje produkty
Pro Industrial™ Water Based Acrolon 100

Pro Industrial™ Water Based Acrolon 100

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams remains committed to the architect community as together we navigate a new way of working. From virtual options for continuing education courses to product specification needs, ask and your Sherwin-Williams Account Executive will answer (visit Sherwin-Williams website for a Rep list).  As always, you can also continue to access tools and resources 24/7 using mySW.com to order fandecks, designer tools, catalogs, oversized color samples and more.

Pro Industrial Waterbased Acrolon 100 is an advanced technology, <100 g/L VOC, waterbased, acrylic urethane. It provides performance properties comparable to premium quality solvent based urethanes. This is a high gloss, abrasion resistant urethane that has excellent weathering properties.

Skontaktuj się z Sherwin-Williams Paints

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysw-059
  • Rodzina produktuPaints and Varnishes
  • Grupa produktuPro Industrial™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFarba
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
  • Klasyfikacja IFCPowierzchnia
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone