Opublikuj swoje produkty
Intraslim B

Intraslim B

Ultra slim 90 mm projection
Opis
  • Concealed cistern for wall hung or back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Dual flush front flush plate. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern with 1/2" brass tail. Supply pipe with reversible fixing bracket. Dimensions height 457 mm, width 510 mm and depth 90 mm. Delivered with fixing and connection accessories. Supplied without flush plate and drain accessories.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny31-9032-10_DE
  • Rodzina produktuConcealed cisterns
  • Grupa produktuIntraslim
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)457
  • Szerokość (mm)510
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wMonako
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)2.84
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures