Opublikuj swoje produkty
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate

    Segment Flush Plate

    Modern design underlined by chrome inserts
    Opis
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and buttons, ………… inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny31-171X-10_DE
    • Rodzina produktuFlushing Devices
    • Grupa produktuSegment
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)176
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)8.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wMonako
    • Wyprodukowano wMonako
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures