Opublikuj swoje produkty
SMART Chrome Plated Flush Plate
SMART Chrome Plated Flush Plate

    SMART Chrome Plated Flush Plate

    Vandal resistant made from aluminium alloy
    Opis
    • Dual flush actuation plate, made from aluminium alloy, ………… finish, including a vandal resistant system. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 11 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws, 2 actuation screws and 1 vandal resistant headless screw M4x12. Necessary spanner.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny31-187X-10_DE
    • Rodzina produktuFlushing Devices
    • Grupa produktuSMART
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)11
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wMonako
    • Wyprodukowano wMonako
    • Waga netto (kg)0.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures