Opublikuj swoje produkty
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate

    Smarty Flush Plate

    Modern design
    Opis
    • Dual flush actuation plate, made from ABS, ………… finish. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 11 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny31-191X-10_DE
    • Rodzina produktuFlushing Devices
    • Grupa produktuSmarty
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)11
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wMonako
    • Wyprodukowano wMonako
    • Waga netto (kg)0.39
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures