Opublikuj swoje produkty
Frame for wall hung WC

Frame for wall hung WC

Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
Opis
  • 2 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 360 mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS-WC-001
  • Rodzina produktufor drywall construction
  • Grupa produktuframe for wall-hung WC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1180
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)170
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wMonako
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING