Opublikuj swoje produkty
Frame for washbasin, deck mounted tap

Frame for washbasin, deck mounted tap

For installation of washbasins; all the trusses in the high adjustable; self-supporting powder-coated frame; For deck mounted taps; for floor constructions 0-20cm; Food plate depth for instalation in U-profils UW50 and UW75. Fastening material
Opis
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 410 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS-WT-Object
  • Rodzina produktufor drywall construction
  • Grupa produktuFrame for washbasin, deck mounted tap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1180
  • Szerokość (mm)410
  • Głębokość (mm)170
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING