Opublikuj swoje produkty
Moon Flush Plate
Moon Flush Plate
Moon Flush Plate
    SIAMP UK

    Moon Flush Plate

    MOON The crescent moon FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    Opis
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10003608 PC DV MOON 100% CHR BRILLANT logo SIAMP 31181510 PC MOON DV Blanche LOGO SIAMP 31181610 PC MOON DV CHR MAT/BRILL LOGO SIAMP 31181710 PC MOON DV CHR BRILL/MAT SIAMP
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMoon
    • Rodzina produktuFlush plates
    • Grupa produktuMoon
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)181
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)22
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wMonako
    • Wyprodukowano wMonako
    • Waga netto (kg)0.35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCSiłownik
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures