Opublikuj swoje produkty
Pyramid Flush Plate For Ingenio
Pyramid Flush Plate For Ingenio
Pyramid Flush Plate For Ingenio
    SIAMP UK

    Pyramid Flush Plate For Ingenio

    PYRAMID, square design with dynamic button in a slim expression. Only for Ingenio. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Opis
    • Sphere is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10004404 PC PYRAMID INGENIO 100% Matt Chorme SIAMP 10004405 PC PYRAMID INGENIO 100% Bright Chrome SIAMP 10004406 PC PYRAMID INGENIO 100% White SIAMP
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPyramid
    • Rodzina produktuFlush plates
    • Grupa produktuPyramid
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)164
    • Szerokość (mm)207
    • Głębokość (mm)8.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wMonako
    • Wyprodukowano wMonako
    • Waga netto (kg)1.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCSiłownik
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures