Opublikuj swoje produkty
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP
    Zarchiwizowane

    Yin Yang Flush Plate

    YIN YANG The balanced design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    Opis
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny31-18XX-10
    • Rodzina produktuFlush plates
    • Grupa produktuYin Yang
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-08-18
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)181
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)22
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wMonako
    • Wyprodukowano wMonako
    • Waga netto (kg)0.35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures