Opublikuj swoje produkty
Ingenio Automatic Flush - ABS
Ingenio Automatic Flush - ABS
Ingenio Automatic Flush - ABS
Ingenio Automatic Flush - ABS
    SIAMP

    Ingenio Automatic Flush - ABS

    A greater hygiene and comfort with the contactless flush solutions FOCUS ON: • Hygiene • Flushing efficiency • Water saving • Design FEATURES: • Presence sensor, cycle starting after 15 seconds • Small flush when presence is between 15 sec. and 2 minutes • Large flush when presence is more than 2 minutes • Forced flush (hand presence in between 2 and 5 sec. in front of sensor) • Cleaning/Maintenance mode (lasts 5 min, hand presence more than 8 sec. in front of sensor) • Self-diagnosis • To be connected to mains (supplied with transformer) • Lock • Cladding thickness in between 16 and 80 mm
    Opis
    • AUTOMATIC FLUSH PLATE is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10000650 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access Black edition 10000651 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access White 10000652 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access Bright edition
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyChasse-Auto-ABS
    • Rodzina produktuFlush plates
    • Grupa produktuAuto
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)236
    • Głębokość (mm)13
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wMonako
    • Wyprodukowano wMonako
    • Waga netto (kg)2.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCSiłownik
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures