Opublikuj swoje produkty
Leaf Flush Plate
Leaf Flush Plate
Leaf Flush Plate
    SIAMP

    Leaf Flush Plate

    LEAF The natural moon

    FOCUS ON:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.































    Flushplate; Pulsador de inodoro; Placa de acionamento; Placca di comando; Πλάκα καλύμματος; Kumanda paneli; Betätigungsplatte; Bedieningsplaat; Sploknapp; Betjeningsplate; huuhtelupainikkeet; Betjeningsplader; przyciski uruchamiające; панели смыва; БУТОН; Накладна панель змиву; Placă de acţionare; geberit; grohe; oli; viega; tece; 



    Opis
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10001850 LEAF PC BLANCHE MARQUE SIAMP 10002660 PC LEAF 100% MAT SIAMP 10002661 PC LEAF 100% Chrome Brillant SIAMP
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLeaf
    • Rodzina produktuFlush plates
    • Grupa produktuLeaf
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)181
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)18
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wMonako
    • Wyprodukowano wMonako
    • Waga netto (kg)0.39
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCSiłownik
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures