Opublikuj swoje produkty
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
    SIAMP

    Reflet 360 Flush Plate

    REFLET 360, clarity and depth of glass.

    FOCUS ON:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: The purity of tempered glass with its clean forms, the Reflet range offers elegant control plates with depth effects.









    Geberit

    Opis
    • REFLET 360 is made from extra clear toughened glass. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31199160 PC REFLET 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP 31199460 PC REFLET 360 INGENIO Blanc/Chromé brillant SIAMP
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyReflet-360
    • Rodzina produktuFlush plates
    • Grupa produktuReflet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)236
    • Głębokość (mm)13
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wMonako
    • Wyprodukowano wMonako
    • Waga netto (kg)1.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCSiłownik
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures