Opublikuj swoje produkty
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium

    Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium

    UV-C disinfection chamber UVCC200 80W 10

    Order code: 911401786252

    UV-C disinfection chamber An effective disinfection chamber with UV-C for fast and environment friendly disinfection of versatile objects. Its application areas are all professional indoor applications for bacteria & viruses disinfection.

    Opis
    • • Heavy-duty stainless-steel chamber • Auto power off when the chamber is open ensuring no UV-C exposure to user • Prefixed step timer for disinfection, easy to use, one touch operation • Available in 3 sizes: - Small: height of 510 mm, 77 liters - Medium: height of 660 mm, 110 liters - Large: height of 1700 mm, 323 liters2
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Chamber_Medium
    • Rodzina produktuUV-C Disinfection
    • Grupa produktuChamber
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)660
    • Szerokość (mm)560
    • Głębokość (mm)560
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    • Waga netto (kg)22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
    • OmniClass Number23-27 55 25
    • OmniClass TitleLiquid Disinfecting Ultraviolet Lighting

    Dostępny w krajach:

    Azja