Opublikuj swoje produkty
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1100 TIX
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1100 TIX
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1100 TIX

    SikaEmaco® T 1100 TIX is a single component, fast setting and hardening thixotropic repair and bedding mortar that meets the requirements of class R4 according to EN 1504 part 3. SikaEmaco® T 1100 TIX is a ready-to-use material that contains sulphate resistant Portland cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, specially selected polymer fibres (PAN – polyacrylonitryl) and special additives providing rapid strength build-up even at sub-zero temperatures, improved durability and unmatched low drying shrinkage. When mixed with water, SikaEmaco® T 1100 TIX forms a plastic / thixotropic mortar which can be easily applied by hand from 10 mm up to 150 mm thickness.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySikaEmaco-T-1100-TIX
    • Rodzina produktuConcrete Repair
    • Grupa produktuTraffic Bearing Concrete Repair Mortars
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-01
    • Numer edycji1
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNa bazie cementu
    • Materiał dodatkowyPolipropylen
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Kod ETIMEC000611
    • Nazwa ETIMQuick drying cement/plaster
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars
    • OmniClass Number23-13 27 13 11
    • OmniClass TitleRepair Mortars