Opublikuj swoje produkty
Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI

Sikagard®-8500 CI is a one component, ready to use, low viscosity, clear liquid that combines the power of a 100% active penetrating corrosion inhibitor and a latent-phase corrosion inhibitor to mitigate electrochemical corrosion of reinforcing steel in new or aged concrete. Sikagard®-8500 CI uniquely combines the primary reactive penetrant with a second, latent-phase corrosion inhibitor. This latent-phase inhibitor activates when the concrete cracks, migrating to the reinforcing steel to provide an extra level of protection when it is most needed.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySikagard-8500-CI
  • Rodzina produktuConcrete Protection
  • Grupa produktuSurface-Applied Corrosion Inhibitors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-01
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyInny
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Powłoki ochronne
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodePr_60_55_96_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCorrosion inhibitor chemicals
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 46 42
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCathodic Process Corrosion Protection
  • OmniClass Number23-15 21 13 11
  • OmniClass TitleCorrosion Prevention Paints