Opublikuj swoje produkty
PCI System for Structural Repair (PCC)
Sika

PCI System for Structural Repair (PCC)

System for concrete refurbishment in accordance with the requirements of Rili SIB such as for pillars and supporting concrete elements.
Opis
  • System benefits: • Harmonized products • System tested in accordance with Rili SIB
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypci-system-structural-repair-pcc
  • Rodzina produktuPCI Systems
  • Grupa produktuConstruction Systems
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2024-05-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyZaprawa murarska
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Kod ETIMEC003179
  • Nazwa ETIMConcrete mortar
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMaintenance of Concrete
  • OmniClass Number23-13 27 13 11
  • OmniClass TitleRepair Mortars

Dostępny w krajach:

Europa
Austria
Belgia
Czechy
Dania
Francja
Holandia
Niemcy
Norwegia
Polska
Słowacja
Szwajcaria
Szwecja
Włochy