Opublikuj swoje produkty
Hydroizolacja i wysoka ochrona chemiczna - Sikagard® -7000 CR
Hydroizolacja i wysoka ochrona chemiczna - Sikagard® -7000 CR
Hydroizolacja i wysoka ochrona chemiczna - Sikagard® -7000 CR
Hydroizolacja i wysoka ochrona chemiczna - Sikagard® -7000 CR
    Sika

    Hydroizolacja i wysoka ochrona chemiczna - Sikagard® -7000 CR

    System hydroizolacyjny i ochronny bazujący na technologii Xolutec stosowany w obiektach oczyszczalni ścieków oraz w mocno obciążonym chemicznie środowisku przemysłowym. Primer: Sikagard® P 770. Specjalny grunt pod membrany M stosowany na podłoża mineralne (suche lub wilgotne). Membrane: Sikagard® M 790. Dwukomponentowa membrana o wysokiej odporności chemicznej i zdolności do mostkowania rys.
    Opis
    • Aplikacja jednej warstwy o minimalnej przybliżonej łącznej grubości 0,2 (lub 0,3) mm dwukomponentowego, opartego na technologii Xolutec gruntu Sikagard® P 770 - marki Sika. Następnie aplikacja dwóch (trzech) warstw o minimalnej przybliżonej łącznej grubości 0,8 (1,2) mm dwukomponentowej, opartej na technologii Xolutec membrany hydroizolacyjnej Sikagard® M 790 - marki Sika.

      Własciwosci fizyczne produktu:

      Nieprzepuszczalność dla wody pod ciśnieniem: ≥ 5 bar

      Absorbcja kapilarna wody (EN 1062-3): ≤ 0.1 kg/m2/h0.5

      Przepuszczalność pary wodnej (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd ≥ 120 m (0,8 mm grubości)

      Przepuszczalność dwutlenkuwęgla (EN 1062-6): Sd ≥ 200 m (0,8 mm grubości)

      Odporność na ścieranie (EN ISO 5470-1): ≤ 200 mg

      Odporność na uderzenia(EN ISO 6271-1): ≥ 20 Nm

      Przyczepność do betonu (EN 1542): ≥ 2,5 N/mm2

      Przyczepność do betonu po zamrażaniu i rozmrażaniu (EN 13687-1): ≥ 2,5 N/mm2

      Mostkowanie rys (EN 1062-7 A - statyczne): min. A3 (+23ºC); ≥ A2 (0ºC); ≥ A2 (-10ºC)

      Mostkowanie rys (EN 1062-7 B - dynamiczne): ≥ B3.1 (+23ºC); ≥ B2 (-10ºC)

      Odporność na korozję kwasu biogennego (po zintensyfikowanym i przyśpieszonym okresie 72 tygodni odpowiadajacym od 11-14 lat w rzeczywistym systemie kanalizacyjnym):

      - Nie istotna zmiana w wytrzymałości na rozciąganie oraz w przepuszczalności

      - Próby przyczepności pokazują brak zajwiska kohezji na podłożu betonowym.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySikagard-7000-CR
    • Rodzina produktuConcrete Protection
    • Grupa produktuChemical Resistant Waterproofing Coatings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Uniclass 2015 CodeSs_32_80
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterproofing and tanking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17 15
    • OmniClass TitleFluid Applied Waterproofing