Opublikuj swoje produkty
Cementitious Grouts, SikaGrout®-928
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-928

SikaGrout®-928 is a one component, cement based, non-shrink, high strength precision grout. When mixed with water, SikaGrout®-928 forms a mortar with a fluid consistency which can be easily applied by hand or machine for all grouting works. SikaGrout®- 928 provides excellent flow properties without segregation or bleeding.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySikaGrout-928
  • Rodzina produktuGrouting
  • Grupa produktuCementitious Grouts
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-04-01
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement
  • Materiał dodatkowySand
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleNon-Shrink Grouting
  • OmniClass Number23-13 15 15 11 17
  • OmniClass TitleNonmetallic Concrete Grouts