Opublikuj swoje produkty
Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315
Sika

Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315

A two component system based on low-viscosity epoxy resins. Ideal for sealing static cracks from widths greater than 100 microns but no more than 9mm. It is highly penetrative and cures to form a permanent and rigid seal against the ingress of corrosive fluids and gases and is capable of restoring structural integrity to concrete elements.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySikaInject-1315
  • Rodzina produktuConcrete Repair
  • Grupa produktuCrack Repair and Bonding Injections
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-01
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyEpoksydowy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodeSs_15_30_17_12
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete crack repair or filling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 64 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEpoxy Injection Grouting
  • OmniClass Number23-13 27 13 13 15
  • OmniClass TitleConcrete Rehabilitation Products