Opublikuj swoje produkty
Rigid Bonding, SikaInject®-1380
Sika

Rigid Bonding, SikaInject®-1380

SikaInject®-1380 is a two-component low-viscosity liquid epoxy resin for injection, which is used for lowand high-pressure injection by using 2C injection machines for filling of cracks in concrete and masonry. It is suitable for the application in wet conditions as it has highly improved adhesion characteristics in contact with water.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySikaInject-1380
  • Rodzina produktuConcrete Repair
  • Grupa produktuCrack Repair and Bonding Injections
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-01
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyEpoksydowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodeSs_15_30_17_12
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete crack repair or filling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMaintenance of Concrete
  • OmniClass Number23-13 27 13 13 15
  • OmniClass TitleConcrete Rehabilitation Products