Opublikuj swoje produkty
Wabo® Contour II Interior CTR
Wabo® Contour II Interior CTR
    Sika

    Wabo® Contour II Interior CTR

    WBA®Contour II is a wall and ceiling expansion control system capable of following complex directional changes, as well as, integrating with a variety of wall and ceiling surface treatments. Contour II is available in clear or color anodized aluminum, brass or stainless steel to create a high end elegant appearance at an economical price
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWABO_CTR
    • Rodzina produktuExpansion Joints
    • Grupa produktuArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy połączeń
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints