Opublikuj swoje produkty
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
    Sika

    Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF

    The Wabo®SeismicSafetyFlex system is an elastomeric molded cover plate system recommended for wider joint openings exposed to heavy loading or when design considerations call for the ability to accommodate multi-directional seismic movement. Independent metal plates integral to the rubber cover, allows the system to flex in response to changes in vertical displacement between opposing sides of the expansion joint
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWABO_SSF
    • Rodzina produktuExpansion Joints
    • Grupa produktuParking Stadiums and Arenas Expansion Joints
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy połączeń
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints