Opublikuj swoje produkty
Wabo® TwinSeam Interior TSF
Wabo® TwinSeam Interior TSF
Wabo® TwinSeam Interior TSF
    Sika

    Wabo® TwinSeam Interior TSF

    Wabo®TwinSeam is a durable interior wall system capable of accommodating thermal and seismic movement. The attractive system provides a totally flush finish that is easily installed and surface mounted directly to the concrete wall. All models accommodate finish material inlays up to 5/16" thickness
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWABO_TSF
    • Rodzina produktuExpansion Joints
    • Grupa produktuArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy połączeń
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints