Opublikuj swoje produkty
Wabo® WeatherSeam Interior WSE
Sika

Wabo® WeatherSeam Interior WSE

Wabo®WeatherSeam is a weather tight seismic joint system for interior and exterior walls and ceilings. The system is easily installed and accommodates thermal and multidirectional seismic movement. Attractive in design the colorable elastomeric seals completely cover the supporting aluminum frame resulting in no exposed metal. Secondary moisture barriers are available to inhibit the passage of exterior moisture and condensation from entering the wall cavity
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWABO_WSE_INT
  • Rodzina produktuExpansion Joints
  • Grupa produktuArchitectural and Parking Expansion Joints
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy połączeń
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
  • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
  • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints